3904h ACTION1.SOURCE
| Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable | SMM Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest sub-index supported | 3904h | 0 | Unsigned8 | - | - | Read only | No | All |
| ACTION1.SOURCE | 3904h | 1 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION2.SOURCE | 3904h | 2 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION3.SOURCE | 3904h | 3 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION4.SOURCE | 3904h | 4 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION5.SOURCE | 3904h | 5 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION6.SOURCE | 3904h | 6 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION7.SOURCE | 3904h | 7 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION8.SOURCE | 3904h | 8 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION9.SOURCE | 3904h | 9 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION10.SOURCE | 3904h | 10 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION11.SOURCE | 3904h | 11 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION12.SOURCE | 3904h | 12 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION13.SOURCE | 3904h | 13 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION14.SOURCE | 3904h | 14 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION15.SOURCE | 3904h | 15 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION16.SOURCE | 3904h | 16 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION17.SOURCE | 3904h | 17 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION18.SOURCE | 3904h | 18 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION19.SOURCE | 3904h | 19 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION20.SOURCE | 3904h | 20 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION21.SOURCE | 3904h | 21 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION22.SOURCE | 3904h | 22 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION23.SOURCE | 3904h | 23 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION24.SOURCE | 3904h | 24 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION25.SOURCE | 3904h | 25 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION26.SOURCE | 3904h | 26 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION27.SOURCE | 3904h | 27 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION28.SOURCE | 3904h | 28 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION29.SOURCE | 3904h | 29 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION30.SOURCE | 3904h | 30 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION31.SOURCE | 3904h | 31 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION32.SOURCE | 3904h | 32 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |





